Int. dif. 3P+N 25A 100mA AC c/bornes des CEC825F
EAN
3250611619123
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
108,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Nº de pólos4 P
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos4
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 400 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial100 mA
-
Intensidade nominal25 A
-
Resistência às ondas de choque0.25 kA
-
Poder de fecho e de corte1.5 kA
-
Corriente condicional de curtocircuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-16 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente nominal a -25°C25 A
-
Corrente nominal a -20°C25 A
-
Corrente nominal a -15°C25 A
-
Corrente nominal a -10°C25 A
-
Corrente nominal a -5°C25 A
-
Corrente atribuída a 0°C25 A
-
Corrente nominal a 5°C25 A
-
Corrente nominal a 10°C25 A
-
Corrente nominal a 15°C25 A
-
Corrente estipulada a 20ºC25 A
-
Corrente nominal a 25°C25 A
-
Corrente estipulada a 30ºC25 A
-
Corrente estipulada a 35ºC25 A
-
Corrente estipulada a 40ºC25 A
-
Corrente estipulada a 45ºC25 A
-
Corrente estipulada a 50ºC25 A
-
Corrente estipulada a 55ºC25 A
-
Corrente estipulada a 60ºC25 A
-
Corrente nominal a 65°C22 A
-
Corrente estipulada a 70ºC18 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado84.4 mm
-
Largura produto instalado71 mm
-
Dimensões da construção (DIN 43880)1
Frequência
-
etimfrequency50 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN2.6 W
-
Potência dissipada por pólo0.8 W
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosNão
-
Disparo rápido (Short time)Não
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos2000
-
Nº de manobras mecânicas4000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto2,8Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido1 / 25 mm²
-
Secção de ligação em cabo flexível1 / 16mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1 / 25mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido1 / 25 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível1 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível1 / 16 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Equipamento
-
withtransparentlabelholderSim
Padrões
-
textoEN 61008-1
-
HomologaçõesNF
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Tipo de protecção diferencialAC
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…40 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte-55…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para CEC825F
PDF3 MBInstruções de montagem para CEC825F
PDF3 MB -
Suplemento de catálogo
Solução modular com bornes desalinhados, P+N
Bornes desalinhados
PDF10 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF717 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências