Inter. dif. 4P 25A 30mA tipo A HI 4M CDH425F
EAN
3250611612742
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Controlo remoto de religação automática dos auxiliares 1 produtos disponíveis -
Libertação de baixa e sobretensão 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA
-
Capacidade de rutura e de abertura Idm1,50 kA
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional Inc de acordo com a EN61008-16 kA
-
Corrente nominal a -25 °C25 A
-
Corrente nominal a -20 °C25 A
-
Corrente nominal a -15 °C25 A
-
Corrente nominal a -10 °C25 A
-
Corrente nominal a -5 °C25 A
-
Corrente nominal a 0 °C25 A
-
Corrente nominal a 5 °C25 A
-
Corrente nominal a 10 °C25 A
-
Corrente nominal a 15 °C25 A
-
Corrente nominal a 20 °C25 A
-
Corrente nominal a 25 °C25 A
-
Corrente nominal a 30 °C25 A
-
Corrente nominal a 35 °C25 A
-
Corrente nominal a 40 °C25 A
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão máx. de funcionamento440 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Capacidade
-
Número de módulos4
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA HI
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN2,80 W
Condições de utilização
-
TropicalizaçãoExecução I
-
Altitude2000 m
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos2000
-
N.º de manobras mecânicas4000
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto CDH425F
Inter. dif. 4P 25A 30mA tipo A HI 4M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação fr-FR, nl-NL, pt-PT 2023-01-13
PDF1,14 MB
Notice Inter Diff FR GB PT
Manual de instalação en-GB, fr-FR, pt-PT 2014-11-06
PDF900,16 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-08-26
PDF672,76 kB
Mais transferências