The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • CDH225F
    EAN
    3250611612711
    Quantidade
    1 Uni.

    Inter. dif. 2P 25A 30mA tipo HI 2M CDH225F

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Inter. dif. 2P 25A 30mA tipo HI 2M

    CDH225F

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (9)
    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Tampa de termi­nais
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      10,76 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,51 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      54,36 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ905

      Auxiliar rearme à distância 1P e 2P

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      63,20 €  / Uni.*
    • CZ001

      Contacto aux. + sinaliz. de defeito 1M

      33,27 €  / Uni.*
    • CZN005

      Jogo de 2 cobre-bornes 2M 25 a 63A

      2,98 €  / Kit*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      1P+N
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      25 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      30 mA
    • Capa­ci­dade de rutura e de aber­tura Idm
      1,50 kA
    • Corrente nominal de curto-­cir­cuito condi­ci­onal Inc de acordo com a EN61008-1
      6 kA
    • Corrente nominal a -25 °C
      25 A
    • Corrente nominal a -20 °C
      25 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      25 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      25 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 0 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 20 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 40 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 45 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 50 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      25 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      21 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    • Binário de aperto nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA (abre­vi­a­tura)
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      253 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Sim
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      A HI
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Conexão
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      16 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      25 mm²
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      1,60 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tropi­ca­li­zação
      Execução I
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      2000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      35 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDH225F
    PDF
    Relatório de RoHS CDH225F
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem CDH225F | Hager Portugal

      Descarregar imagem CDH225F

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto CDH225F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto CDH225F

      Inter. dif. 2P 25A 30mA tipo HI 2M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação fr-FR, nl-NL, pt-PT 2023-01-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação fr-FR, nl-NL, pt-PT 2023-01-13

      PDF
      1,14 MB
      Imagem Notice Inter Diff FR GB PT | Hager Portugal

      Notice Inter Diff FR GB PT

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, pt-PT 2014-11-06

      PDF
      900,16 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-08-26 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A