Tampa redonda 2 Schuko cobre BSR02MKK
EAN
4012740027502
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
124,85 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
BSR02D
Caixa de instalação para tampa BSR02
71,85 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Com estrutura de proteção para pavimentoSim
-
Com ranhura para pavimentoNão
Dimensões
-
Profundidade da montagem86 mm
-
Diâmetro incorporado122 mm
-
Diâmetro exterior150 mm
Instalação / montagem
-
Adequado para montagem em soalho de cavidadeSim
-
Adequado para instalação em betãoSim
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
Adequado para instalação em piso elevadoSim
-
Adequado para limpeza húmidaSim
Instruções
-
Manutenção do pisoHúmido
Materiais
-
MaterialCobre antigo, Zinco
-
CorCobre
Condições de utilização
-
Carga máxima3 - 15 kN
Tampa, porta
-
Material da coberturaZinco
-
Tipo de tampaTampa articulada
Funções
-
Adequado para canal de subsoloSim
Textos
-
Saída do caboCom saída de cabo na tampa
Ligações
-
Número de entradas de condutores1
-
Número de tomadas SCHUKO0
Equipamento
-
Número de caixas de saída0
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Classe de proteção em condições não utilizadasIP64
-
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)R02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Brochura
HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO
Brochura pt-PT 2024-08-23
PDF7,76 MB -
Manual
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Manual en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Mais transferências