The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • BDQ08127011
    EAN
    4012002245217
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar

    Tampa cega Quadr 294x294 12mm Cinz BDQ08127011

    Preço
    80,72 €
    / Uni. *
    80,72 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa cega Quadr 294x294 12mm Cinz

    BDQ08127011

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tampa para caixa de deri­vação reves­tida com betão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tampa para caixa de deri­vação reves­tida com betão
    • UDM3294Q08

      Aro adaptador p/cx:Tam3 tampa:294x294

      50,27 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
      Sim
    • Com ranhura para pavi­mento
      Sim
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      57 mm
    • Largura incor­po­rada
      294 mm
    • Compri­mento para embutir
      294 mm
    • Compri­mento
      314 mm
    • Largura
      314 mm
    • Espes­sura do rebaixo do tapete
      12 mm
    Confi­gu­ração
    • Tamanho da insta­lação (sis­tema de insta­lação no piso)
      Q08
    Instru­ções
    • Manu­tenção do piso
      Seco
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­a­mida (PA)
    • Cor
      Cinzento ferro
    • Código RAL
      7011
    Condi­ções de utili­zação
    • Carga vertical apli­cada em pequena área de super­fície
      1,5 kN
    Tampa, porta
    • Mate­rial da cober­tura
      Poli­a­mida (PA)
    • Tipo de tampa
      Estore
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para montagem embu­tida no chão
      Sim
    • Adequado para insta­lação em betão
      Sim
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Adequado para insta­lação em piso elevado
      Sim
    • Adequado para limpeza húmida
      Não
    • Adequado para canal de subsolo
      Sim
    Texto
    • Saída de cabo
      Sem saída de cabo na tampa
    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      0
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas SCHUKO
      0
    • Número de caixas de dispo­si­tivos
      0
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK08
    • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
      IP30

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration BDQ08127011
    PDF
    Relatório de RoHS BDQ08127011
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BDQ08127011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem BDQ08127011

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BDQ08127011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BDQ08127011

      Tampa cega Quadr 294x294 12mm Cinz

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Portugal

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagem Floor installation systems - Protection class | Hager Portugal

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2023-04-18 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2023-04-18

      DXF
      119,49 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      1,05 MB
    • Product Drawing

      Imagem Product Drawing International 2023-04-18 | Hager Portugal

      Product Drawing International 2023-04-18

      PDF
      43,13 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BSM012 - Suporte Tipo 01 19,3x14,8 duplo
      BSM012
      Suporte Tipo 01 19, 3x14, 8 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 2
      BSM032 - Suporte Tipo 03 19,5x14,85 duplo
      BSM032
      Suporte Tipo 03 19, 5x14, 85 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 3
      BSM301 - Suporte Tipo 030 12,8x21 simples
      BSM301
      Suporte Tipo 030 12, 8x21 simples
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 4
      GBMAR5045 - Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas
      GBMAR5045
      Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas
      Preço
      2,63 €
      / Uni. *
      2,63 €
      / Uni. *
    • 5
      BSM052 - Suporte Tipo 05 20,1x14,8 duplo
      BSM052
      Suporte Tipo 05 20, 1x14, 8 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A