Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de derivação para canal de condução de cabos 2 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Tampa da junta para conduta de instalação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura16 mm
-
Largura30 mm
-
Comprimento2100 mm
-
Largura da tampa16 mm
-
Secção transversal interior420 - 420 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaPré-montado
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)2
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 65 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições1
-
Número de compartimentos2 - 2
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraNão
Instalação, montagem
-
Perfuração da baseNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto ATA163019016
Moldura ATA 16x30; compr. 2,10m; 1 sep.
PDF -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Mais transferências