The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Molduras e rodapés
    • Sistema de Molduras
    • ATA711599016
    EAN
    4012740017305
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Sistema de Molduras

    Caixa de derivação ATA 115x115x52 ATA711599016

    Preço
    6,96 €
    / Uni. *
    6,96 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Caixa de derivação ATA 115x115x52

    ATA711599016

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      60 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      PC-ABS
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA711599016
    PDF
    Relatório de RoHS ATA711599016
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ATA711599016 | Hager Portugal

      Descarregar imagem ATA711599016

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ATA711599016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ATA711599016

      Caixa de derivação ATA 115x115x52

      PDF
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ATA205069016 - Topo ATA20500/1/2
      ATA205069016
      Topo ATA20500/1/2
      Preço
      2,06 €
      / Uni. *
      2,06 €
      / Uni. *
    • 2
      ATA123079016 - Junta da tampa ATA12300/1
      ATA123079016
      Junta da tampa ATA12300/1
      Preço
      0,82 €
      / Uni. *
      0,82 €
      / Uni. *
    • 3
      ATA163069016 - Topo ATA16300/1
      ATA163069016
      Topo ATA16300/1
      Preço
      1,23 €
      / Uni. *
      1,23 €
      / Uni. *
    • 4
      ATA205079016 - Junta da tampa ATA20500/1/2
      ATA205079016
      Junta da tampa ATA20500/1/2
      Preço
      1,36 €
      / Uni. *
      1,36 €
      / Uni. *
    • 5
      ATA123009016 - Moldura ATA 12x30; compr. 2,10m
      ATA123009016
      Moldura ATA 12x30; compr. 2, 10m
      Preço
      2,59 €
      / Metro *
      2,59 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A