The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Calhas Técnicas
  • Molduras e rodapés
  • Sistema de Molduras
  • ATA163089016
  • Calhas Técnicas

Tê ATA16300/1 ATA163089016

EAN
4012740017091
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
2,66 €
/ Uni. *
2,66 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Tê ATA16300/1

ATA163089016

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 3 produtos disponíveis

  • ATA163009016

    Moldura ATA 16x30; compr. 2, 10m

    2,62 €  / Metro*
  • ATA163019016

    Moldura ATA 16x30; compr. 2, 10m; 1 sep.

    3,05 €  / Metro*
  • ATA163009016BA

    Moldura ATA 16x30; compr. 2, 10m, adesiva

    3,93 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    30 mm
  • Largura
    16 mm
Aces­só­rios
  • Tipo de aces­sório
    Moldado
Normas
  • Adequado para a inte­gri­dade funci­onal de acordo com a norma DIN4102-12
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS)
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
  • Cor
    Branco trân­sito
  • Código RAL
    9016
ìndice de proteção
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK07
  • Índice de proteção IP
    IP40
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 60 °C
Equi­pa­mento
  • Com pelí­cula prote­tora
    Não
  • Séries rela­ci­o­nadas
    ATA 16x30, ATH 16x30

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration ATA163089016
PDF
Hager Relatório de RoHS ATA163089016
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ATA163089016 | Hager Portugal

    Descarregar imagem ATA163089016

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto ATA163089016 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto ATA163089016

    Tê ATA16300/1

    PDF
  • Licença de produto

    Imagem Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Portugal

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licença de produto International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Portugal

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Declaração de conformidade en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    ATA122089016 - Tê ATA12200
    ATA122089016
    Tê ATA12200
    Preço
    2,08 €
    / Uni. *
    2,08 €
    / Uni. *
  • 2
    ATA123089016 - Tê ATA12300/1
    ATA123089016
    Tê ATA12300/1
    Preço
    2,29 €
    / Uni. *
    2,29 €
    / Uni. *
  • 3
    ATA122049016 - Ângulo interior variável ATA12200
    ATA122049016
    Ângulo interior variável ATA12200
    Preço
    1,07 €
    / Uni. *
    1,07 €
    / Uni. *
  • 4
    ATA205049016 - Ângulo int. variável ATA20500/1/2
    ATA205049016
    Ângulo int. variável ATA20500/1/2
    Preço
    3,46 €
    / Uni. *
    3,46 €
    / Uni. *
  • 5
    ATA163049016 - Ângulo interior variável ATA16300/1
    ATA163049016
    Ângulo interior variável ATA16300/1
    Preço
    1,51 €
    / Uni. *
    1,51 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A