Ângulo plano ATA16300/1 ATA163059016

EAN
4012740017060
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
2,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Dimensões
  • Altura da calha
    16 mm
  • Comprimento
    58 mm
  • Largura da calha
    32 mm
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 9016
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Configurações
  • Área de ângulo
    90 °
Acessórios incluídos
  • Configuração acessórios
    Moldado
Padrões
  • Homologações
    EN50085-2-1
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA