![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Moldura ATA 16x30; compr. 2,10m, adesiva ATA163009016BA
EAN
4012740017022
Quantidade
40 MTRs
Grupo
11
Preço
3,93 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Conectividade
-
Acessórios de alinhamentosem uniões
Dimensões
-
Altura da calha16 mm
-
Comprimento2100 mm
-
Largura da calha32 mm
Capacidade
-
Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)3
-
Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem3
Tampa, porta
-
Forma da tampapré-montado
Materiais, acabamento, cores
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
-
TransparenteNão
Cabo
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)32
-
Secção Interna / Usual420 mm²
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)26
Equipamento
-
Nº de agrafos por metro2
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…65 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF41 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências