The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Proteção
  • Disjun­tores dife­ren­ciais
  • ADQ460H
  • Apare­lhos modu­lares

Disj. dif. 4P 10A C 30mA tipo AC 4M ADQ460H

EAN
3250611015840
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
253,00 €
/ Uni. *
253,00 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Disj. dif. 4P 10A C 30mA tipo AC 4M

ADQ460H

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Sob tensão da bobina 2 produtos disponíveis
  • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
  • Liber­tação de baixa e sobre­tensão 1 produtos disponíveis
  • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Sob tensão da bobina
  • Dispa­rador de tensão
  • Liber­tação de baixa e sobre­tensão
  • Bloco de contacto auxi­liar
  • MZ206

    Bobina mínima tensão 230V AC 1M

    52,27 €  / Uni.*
  • MZ205

    Bobina mínima tensão 48V CC 1M

    52,27 €  / Uni.*
  • MZ204

    Bobina p/emissão corrente 12-48V CC 1M

    53,35 €  / Uni.*
  • MZ203

    Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

    53,35 €  / Uni.*
  • MZ212

    Bobina detecção de sobretensão 230V AC

    60,77 €  / Uni.*
  • MZ202

    Contacto sinalização de defeito 1/2M

    32,26 €  / Uni.*
  • MZ201

    Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

    32,26 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    10 A
  • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
    30 mA
  • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn infe­rior a 400 V AC de acordo com a IEC60898-1
    10 kA
  • Corrente nominal a -25 °C
    12,30 A
  • Corrente nominal a -20 °C
    12,10 A
  • Corrente nominal a -15 °C
    11,90 A
  • Corrente nominal a -10 °C
    11,70 A
  • Corrente nominal a -5 °C
    11,50 A
  • Corrente nominal a 0 °C
    11,30 A
  • Corrente nominal a 5 °C
    11,10 A
  • Corrente nominal a 10 °C
    10,90 A
  • Corrente nominal a 15 °C
    10,70 A
  • Corrente nominal a 20 °C
    10,50 A
  • Corrente nominal a 25 °C
    10,20 A
  • Corrente nominal a 30 °C
    10 A
  • Corrente nominal a 35 °C
    9,80 A
  • Corrente nominal a 40 °C
    9,50 A
  • Corrente nominal a 45 °C
    9,20 A
  • Corrente nominal a 50 °C
    9 A
  • Corrente nominal a 55 °C
    8,70 A
  • Corrente nominal a 60 °C
    8,40 A
Arqui­te­tura
  • Curva
    C
  • Posição neutra
    Esquerda, Direita
  • N.º de polos
    4P
  • Número de polos prote­gidos
    4
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    4
ìndice de proteção
  • Tipo de corrente resi­dual
    AC
  • Índice de proteção IP
    IP20
Tensão
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CA (abre­vi­a­tura)
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 400 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC60947-1
    3
Insta­lação / montagem
  • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
    2 - 2 Nm
  • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
    2 - 2 Nm
  • Binário de aperto nominal
    2 - 2 Nm
  • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
    Sim
  • Tipo de conexão para produtos modu­lares
    Terminal de para­fuso
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    bicon­nect
Prin­ci­pais atri­butos elétricos
  • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
    10 kA
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Liga­ções
  • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1 - 16 mm²
  • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1 - 25 mm²
Condi­ções de utili­zação
  • Classe de limi­tação da energia I²t
    3
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 40 °C
Dimen­sões
  • Altura
    84 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    70 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    9,70 W

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-11-26
PDF
1,33 MB
Hager REACH declaration ADQ460H
PDF
Hager Relatório de RoHS ADQ460H
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ADQ460H | Hager Portugal

    Descarregar imagem ADQ460H

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto ADQ460H | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto ADQ460H

    Disj. dif. 4P 10A C 30mA tipo AC 4M

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    AEX482C - Disj. dif. 4P 32A C 100mA tipo A 4M
    AEX482C
    Disj. dif. 4P 32A C 100mA tipo A 4M
    Preço
    296,47 €
    / Uni. *
    296,47 €
    / Uni. *
  • 2
    AFR416C - Disj. dif. 4P 16A B 300mA tipo A HI 4M
    AFR416C
    Disj. dif. 4P 16A B 300mA tipo A HI 4M
    Preço
    298,05 €
    / Uni. *
    298,05 €
    / Uni. *
  • 3
    AFR410C - Disj. dif. 4P 10A B 300mA tipo A HI 4M
    AFR410C
    Disj. dif. 4P 10A B 300mA tipo A HI 4M
    Preço
    298,05 €
    / Uni. *
    298,05 €
    / Uni. *
  • 4
    AFX466C - Disj. dif. 4P 16A C 300mA tipo A 4M
    AFX466C
    Disj. dif. 4P 16A C 300mA tipo A 4M
    Preço
    261,39 €
    / Uni. *
    261,39 €
    / Uni. *
  • 5
    ACC816F - Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
    ACC816F
    Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
    Preço
    168,93 €
    / Uni. *
    168,93 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A