The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker Integro
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Integro
    • 945192505
    EAN
    4011334241140
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Integro

    Integro - tomada SAT, antracite mate 945192505

    Preço
    18,50 €
    / Uni. *
    18,50 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Integro - tomada SAT, antracite mate

    945192505

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos
    • 918272505

      Integro - quadro x1, antracite mate

      1,68 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Insta­lação de embutir, Montagem por para­fuso
    Atenu­ação
    • Atenu­ação de ligação a 2150 MHz
      5 dB
    • Atenu­ação de ligação a 860 MHz
      4 dB
    • Perda de passagem 2150 MHz
      5 dB
    • Perda de passagem 860 MHz
      4 dB
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tomada de passagem
    Frequência
    • Largura de banda de frequência
      5 - 2400 MHz
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      1
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Cor
      Antra­cite
    • Código RAL
      7021
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      27 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      40 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration 945192505
    PDF
    Relatório de RoHS 945192505
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 945192505 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 945192505

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 945192505 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 945192505

      Integro - tomada SAT, antracite mate

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      367,66 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      9455905 - Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, preto
      9455905
      Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, preto
      Preço
      3,61 €
      / Uni. *
      3,61 €
      / Uni. *
    • 2
      1990 - Kit modular tampa cega, branco
      1990
      Kit modular tampa cega, branco
      Preço
      2,73 €
      / Uni. *
      2,73 €
      / Uni. *
    • 3
      1993 - Kit modular 1x S-Video, branco
      1993
      Kit modular 1x S-Video, branco
      Preço
      41,48 €
      / Uni. *
      41,48 €
      / Uni. *
    • 4
      1985 - Kit modular RJ45 Cat.6, blindada
      1985
      Kit modular RJ45 Cat.6, blindada
      Preço
      27,68 €
      / Uni. *
      27,68 €
      / Uni. *
    • 5
      1994 - Kit modular 1x VGA D-sub, branco
      1994
      Kit modular 1x VGA D-sub, branco
      Preço
      90,78 €
      / Uni. *
      90,78 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A