The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • 80960459
    EAN
    3250617154659
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    25
    • Dete­tores de movi­mento e presença

    Tampa p/ det mov S.x KNX, br 80960459

    Preço
    6,20 €
    / Uni. *
    6,20 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAN7040WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa p/ det mov S.x KNX, br

    80960459

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      55,50 mm
    • Largura
      55,50 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960459
    PDF
    Relatório de RoHS 80960459
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 80960459 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 80960459

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 80960459 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 80960459

      Tampa p/ det mov S.x KNX, br

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TRE521 - Detector mov. 220º RF KNX pilhas antr.
      TRE521
      Detector mov. 220º RF KNX pilhas antr.
      Preço
      115,44 €
      / Uni. *
      115,44 €
      / Uni. *
    • 2
      85020100 - Alimentação p/ módulos aplicação KNX RF
      85020100
      Alimentação p/ módulos aplicação KNX RF
      Preço
      31,04 €
      / Uni. *
      31,04 €
      / Uni. *
    • 3
      TRE600 - Projector LED+det. mov. 220/360° RF KNX
      TRE600
      Projector LED+det. mov. 220/360° RF KNX
      Preço
      447,05 €
      / Uni. *
      447,05 €
      / Uni. *
    • 4
      85345182 - S.1 - det mov comf 1.1m KNX RF, creme
      85345182
      S.1 - det mov comf 1.1m KNX RF, creme
      Preço
      105,63 €
      / Uni. *
      105,63 €
      / Uni. *
    • 5
      85345183 - B.7 - det mov comf 1.1m KNX RF, alu mate
      85345183
      B.7 - det mov comf 1.1m KNX RF, alu mate
      Preço
      112,58 €
      / Uni. *
      112,58 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A