TS Sensor - x2 + termst., pers., vdr alu 75642134
EAN
4011334319344
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
631,10 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas0
-
operaçãooperação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
Dimensões
-
Profundidade37.7 mm
-
Profundidade5.7 mm
-
Dimensões (L x A X P)86 x 160 x 5.7 mm
-
Altura160 mm
-
Largura86 mm
Potência
-
Consumo23 mA
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio de vidro
-
CorAlumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
MaterialVidro
-
Tipo de tratamento da superficietampografia
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom um LED LIGADO azul e 4 LED de estado brancos
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação vertical
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
parametrizaçãooperação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Acessórios incluídos
-
adaptadorescom aro de adaptação para protecção de desmontagem e formação de espaço sombra
Equipamento
-
Número de pontos de actuação6
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
-
controlopara controlo de sala individual, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos)
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
Série de design principalKNX - berker TS Sensor - configurado
-
SérieSensor Berker TS, KNX
Instruções
-
Texto de indicaçãoAdequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF278 KBPDF281 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências