TS Sensor - tecla x2 + termóst., vdr prt 75642035

EAN
4011334317883
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
557,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Sim
  • função
    com função de protecção de válvula ; para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente
  • modo de operação
    modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • Número de teclas
    0
  • operação
    operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
  • Indicação / visor
    Visor LED com apresentação de símbolos ; visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
  • botão / botão de pressão
    Com 2 superfícies sensoras adicionais do visor
Conectividade
  • codificação
    com função de bloqueio por toque
Voltagem
  • voltagem
    operação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX/EIB possível (ter em atenção consum ; alimentação auxiliar separada necessária
Dimensões
  • Profundidade
    37.7 mm
  • Profundidade
    5.7 mm
  • Dimensões (L x A X P)
    86 x 160 x 5.7 mm
  • Altura
    160 mm
  • Largura
    86 mm
Potência
  • Consumo
    23 mA
Medição
  • codificador
    codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
  • Com ecrã
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    vidro preto
  • Cor
    Preto
  • Tipo de tratamento da superficie
    tampografia
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com um LED LIGADO azul e 4 LED de estado brancos
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação vertical
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • parametrização
    operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável ; menu do display programável para o cliente final
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Acessórios incluídos
  • adaptadores
    com aro de adaptação para protecção de desmontagem e formação de espaço sombra
Equipamento
  • Número de pontos de actuação
    6
  • Com proteção em desmontagem / anti-roubo
    Sim
  • aquecimento
    para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar
  • controlo
    para controlo de sala individual ; parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento ; para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos)
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • temperatura
    Ligação adicional para sensor de temperatura externo
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • Série de design principal
    KNX - Berker TS Sensor
  • Série
    Sensor Berker TS ; KNX
Instruções
  • Texto de indicação
    Adequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA