The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Berker TS Sensor
    • 75642034
    EAN
    4011334317890
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    25
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Berker TS Sensor

    TS Sensor - tecla x2 + termóst., vdr alu 75642034

    Preço
    603,31 €
    / Uni. *
    603,31 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    TS Sensor - tecla x2 + termóst., vdr alu

    75642034

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Fonte alimentação 24V DC 1A
    152,74 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    TXA114
    TXA114
    Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
    362,87 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para termós­tatos progra­má­veis 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para termós­tatos progra­má­veis
    • WDN9031

      Sonda temperatura chão / remota

      29,08 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Sim
    Potência
    • Consumo de corrente
      23 mA
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      24,20 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      27 mm
    • Altura
      160 mm
    • Largura
      86 mm
    • Profun­di­dade
      37,70 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de pontos de comando
      6
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9006
    • Mate­rial
      Alumínio, Vidro
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Ecrã
    • Com display
      Sim
    Texto
    • Função
      Para funções de inter­rup­tor, botão de pres­são, vari­a­do­res, estores e termós­tato, Com função de proteção de válvula
    • Modo de insta­lação
      Para montagem vertical
    • Modo de funci­o­na­mento
      Modos de funci­o­na­mento do contro­la­dor: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/­calor
    • Tempe­ra­tura
      Ligação adici­onal para sensor de tempe­ra­tura externo, Medição da tempe­ra­tura através do sensor de tempe­ra­tura interno ou de um objeto de comu­ni­cação externo
    • Tensão
      Operação com saída não estran­gu­lada de alimen­tação de tensão KNX possível (ter em atenção consumo atual), Fonte de alimen­tação auxi­liar sepa­rada neces­sária
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Tele­grama KNX gené­rico, Com medição de tempe­ra­tura, Termos­tato
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 75642034
    PDF
    Relatório de RoHS 75642034
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 75642034 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 75642034

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 75642034 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 75642034

      TS Sensor - tecla x2 + termóst., vdr alu

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager Portugal

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

      Manual de instalação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Portugal

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

      VD4
      7,41 MB
      Imagem KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Portugal

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

      VD4
      7,57 MB
      Imagem KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Portugal

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

      VD4
      6,34 MB
      Imagem KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Portugal

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

      VD4
      6,16 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager Portugal

      Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,19 MB
      Imagem Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager Portugal

      Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TXA114 - Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
      TXA114
      Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC
      Preço
      362,87 €
      / Uni. *
      362,87 €
      / Uni. *
    • 2
      75643130 - TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr br
      75643130
      TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr br
      Preço
      735,83 €
      / Uni. *
      735,83 €
      / Uni. *
    • 3
      75143034 - TS Sensor - tecla x3 c/BCU, vidro alum
      75143034
      TS Sensor - tecla x3 c/BCU, vidro alum
      Preço
      425,59 €
      / Uni. *
      425,59 €
      / Uni. *
    • 4
      75143935 - TS Sensor - tecla x3 pers.c/BCU, vdr prt
      75143935
      TS Sensor - tecla x3 pers.c/BCU, vdr prt
      Preço
      588,36 €
      / Uni. *
      588,36 €
      / Uni. *
    • 5
      75643135 - TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr prt
      75643135
      TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr prt
      Preço
      735,83 €
      / Uni. *
      735,83 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A