Q.1 - termóstato bp rotat. c/ BCU, branc 75441129

EAN
4011334315605
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
287,81 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • modo de operação
    modos de operação: conforto, espera, crepúsculo, protecção frio/calor, ponto de condensação apresenta
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    o botão de presença e o botão de regulação podem ser programados para não terem funções, com botão de programação e LED vermelho de programação, com detector de presença para comutar entre modos Conforto e Standby
Conectividade
  • entradas binárias
    com 4 entradas independentes de binário para contactos isolados p.ex. contacto magnético de janela, 4 entradas binárias ou 2-3 entradas binárias e 1-2 saídas parametrizáveis
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    ≈ 10 mA
  • Corrente de saída por canal
    máx. 0.8 mA
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Material
    Plástico + metal
  • Aparência da superfície
    aveludado
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Gestão de iluminação LED
  • LED
    LED de estado vemelho para aquecimento, azul para arrefecimento e amarelo para activação
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Ligação
  • Comprimento do cabo da sonda
    50 m
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.3…1 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5 mm²
  • modo de ligação
    Entradas / saídas binárias com terminais de parafuso
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Cabo
  • Comprimento do cabo, entradas / saídas
    máx. 5 m
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
  • parametrização
    protecção da válvula pode ser definida, conduta pode ser definida por retorno da tensão do bus
Equipamento
  • Tipo de produto:
    tipo de produto: controlador
  • Definição do controlo de valor ao pressionar o botão
    ± 0…5 K
  • aquecimento
    para modo de aquecimento e/ou arrefecimento, aquecimento ou arrefecimento em 2 fases
  • controlo
    para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos), para controlo de sala individual
Segurança
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sensores
  • família de produtos:
    família de produtos: aquecimento, ar condicionado, ventilação
  • Série de design principal
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Série
    KNX, Berker Q.1
Instruções
  • Texto particular
    Entrada binária 4 parâmetros definíveis para sensor de temperatura, encomenda 161.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA