Connect - ficha CEE 5P 16A, cinz/encarn 578001
EAN
4011334333296
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
59,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomadas CEE/SCHUKO (IP44) 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
CorVermelho
Tensão
-
Tensão nominal400 V
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP44
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.