Connect - tom.CEE embutir 5P 32A, branco 568301

EAN
4011334333272
Quantidade
5 PCEs
Grupo
23
Preço
90,05 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • protectivecontactposition
    6 h
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    400 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    32 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    47.4 mm
  • conduta de cabos
    também adequado para condutas de cabos
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Equipamento
  • Interruptores / tomadas
    tomada incorporada
Segurança
  • protecção
    sem proteção de contacto aprimorada
Identificação
  • Aplicações
    Sistemas e acessórios de ligação
  • Série de design principal
    Sistemas de ligação
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA