Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada CEE 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
Tensão
-
Tensão nominal400 - 400 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Texto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 578501
Connect - tom.CEE embutir 5P 16A, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF368,69 kB
Mais transferências