The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Sistemas de ligação
    • Fichas e tomadas CEE
    • 558001
    EAN
    4011334333210
    Quantidade
    5 Peças
    Grupo
    23
    • Fichas e tomadas CEE

    Connect - tom.CEE saliente 5P 16A, branc 558001

    Preço
    81,61 €
    / Uni. *
    81,61 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Connect - tom.CEE saliente 5P 16A, branc

    558001

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tomada CEE 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tomada CEE
    • 578001

      Connect - ficha CEE 5P 16A, cinz/encarn

      63,96 €  / Uni.*

    • 578001

      Connect - ficha CEE 5P 16A, cinz/encarn

      63,96 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Texto
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 558001
    PDF
    Relatório de RoHS 558001
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 558001 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 558001

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 558001 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 558001

      Connect - tom.CEE saliente 5P 16A, branc

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,69 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      578501 - Connect - tom.CEE embutir 5P 16A, branco
      578501
      Connect - tom.CEE embutir 5P 16A, branco
      Preço
      75,41 €
      / Uni. *
      75,41 €
      / Uni. *
    • 2
      568001 - Connect - tom.CEE encast. 5P 16A, branco
      568001
      Connect - tom.CEE encast. 5P 16A, branco
      Preço
      78,96 €
      / Uni. *
      78,96 €
      / Uni. *
    • 3
      568101 - Connect - tom.CEE embutir 3P 16A, branco
      568101
      Connect - tom.CEE embutir 3P 16A, branco
      Preço
      72,03 €
      / Uni. *
      72,03 €
      / Uni. *
    • 4
      578401 - Connect - tom.CEE saliente 3P 32A, branc
      578401
      Connect - tom.CEE saliente 3P 32A, branc
      Preço
      99,12 €
      / Uni. *
      99,12 €
      / Uni. *
    • 5
      578001 - Connect - ficha CEE 5P 16A, cinz/encarn
      578001
      Connect - ficha CEE 5P 16A, cinz/encarn
      Preço
      63,96 €
      / Uni. *
      63,96 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A