EAN
4011334437468
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Conectividade
  • Débito de dados Ethernet
    10/100 Mbit/s
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    40 mm
Frequência
  • Banda de frequências
    2.4 GHz
Potência
  • Consumo de energia (operação)
    máx. 3 W
Armazenamento
  • transferratewlan
    máx. 150 Mbit/s
Software
  • Actualização
    actualizações de software disponíveis por download
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Tecnologia de comunicação
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA