![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - tomada HDMI, inox lac 3315427004
EAN
4011334330578
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
118,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pólos19pole
Conectividade
-
saídacom saída direita
-
conectores / terminaiscom tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)
Dimensões
-
Profundidade de montagem16.8 mm
Frequência
-
Faixa de frequência (vertical)50…85 Hz
Ecrã
-
Resoluçãomáx. 1920 x 1080 px
Armazenamento
-
Velocidade da transmissãomáx. 8.16 Gbit/s
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieaço inoxidável
-
Cor RALRAL 9022 - Cinzento pérola claro
-
Material / mão de obralacado
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
-
material / superfíciecontactos banhados a ouro
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão, para fixação por parafuso
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalberker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF267 KBPDF176 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências