Berker - K.1/K.5 - USB / jack 3.5mm, alumínio lacado 3315397003
Preço
72,96 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 9 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
20 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUSB
-
Número de conexões2
Dimensões
-
Profundidade36,40 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade da montagem24,90 mm
Equipamento
-
Com tampa protetora contra póNão
-
Com tampa articuladaNão
-
BlindadoSim
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
TratamentoEnvernizado
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoSem garras de expansão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 3315397003
Berker - K.1/K.5 - USB / jack 3.5mm, alumínio lacado
PDF -
Manual de instalação
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Mais transferências