![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - coluna "Radio Touch", alum lac 28827003
EAN
4011334378303
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Configuração
-
Pré-montadoconfeccionado, com cabo flexível de 2 núcleos, duplo-isolado
Dimensões
-
Profundidade de montagem35 mm
Frequência
-
Gama de transmissão (-3 dB)170…18000 Hz
Potência
-
nominalmusicpwrhandling3/4 W
Resistência
-
impedância8 Ω
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
CorAlumínio
-
Material / mão de obralacado
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.5 mm²
Cabo
-
Cabo pré-fabricado≈ 25 cm
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalberker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF272 KBPDF275 KB
Mais transferências