The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 1989

Kit modular 2x RCA, branco/encarnado 1989

EAN
4011334284161
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Kit modular 2x RCA, branco/encarnado

1989

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Ver tudo (8)
Previous
Previous
14271909
14271909
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco mate
15,11 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
14271606
14271606
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, antrac mate
15,98 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
14271404
14271404
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, alum mate
18,75 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
142702
142702
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, creme
15,11 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
142709
142709
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco
15,11 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
945592509
945592509
Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, branco
3,34 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios obrigatórios

  • 14271909

    Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco mate

    15,11 €  / Uni.*
  • 14271606

    Centro p/ 3 mód. MINI-COM, antrac mate

    15,98 €  / Uni.*
  • 14271404

    Centro p/ 3 mód. MINI-COM, alum mate

    18,75 €  / Uni.*
  • 142702

    Centro p/ 3 mód. MINI-COM, creme

    15,11 €  / Uni.*
  • 142709

    Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco

    15,11 €  / Uni.*
  • 945592509

    Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, branco

    3,34 €  / Uni.*
  • 945592505

    Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, antrac

    3,34 €  / Uni.*
  • 9455905

    Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, preto

    3,34 €  / Uni.*

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    Ligação aper­tada
  • Número de cone­xões
    2
Dimen­sões
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    30 mm
  • Profun­di­dade
    35 mm
  • Altura
    18 mm
  • Largura
    15 mm
Equi­pa­mento
  • Com tampa prote­tora contra pó
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
  • Cor
    Branco
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Mate
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Textos
  • Modo de insta­lação
    Fixação com grampos

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 1989 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 1989

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 1989 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 1989

    Kit modular 2x RCA, branco/encarnado

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A