- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos K.1 / K.5
- mecanismos K.1 / K.5
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos 1930
- mecanismos Glas
- Ver mais
Lâmpada LED E10, amarelo, 230V 167802
EAN
4011334293774
Quantidade
20 PCEs
Grupo
23
17,19 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Corrente nominal4 mA
Resistência
-
Vida útil¹ de LED branco / colorido≈ 50000 h
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñoamarelo
Gestão de iluminação LED
-
LEDLED de longa duração
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40…70 °C
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalLight control
-
SérieMecanismos, Acessórios
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências