The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Comando de estores - Berker S.1
    • 16258989
    A Tecla Berker dupla com impressão do símbolo de seta S.1/B.3/B.7 em branco polar, brilhante, faz parte do programa de interruptores Berker e oferece uma solução de controle elegante. Com um grau de proteção IP20, é principalmente adequada para ambientes internos secos. Ideal para a operação intuitiva de iluminação ou outras funções.
    EAN
    4011334278351
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Comando de estores - Berker S.1
    • Comando de estores - Berker B.3
    • Comando de estores - Berker B.7
    • Ver mais

    Tecla dupla com impressão do símbolo seta S.1/B.3/B.7 branco polar, brilhante 16258989

    Preço
    5,96 €
    / Uni. *
    5,96 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAW2001WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tecla dupla com impressão do símbolo seta S.1/B.3/B.7 branco polar, brilhante

    16258989

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Dimen­sões
    • Altura
      54,90 mm
    • Largura
      55,70 mm
    • Profun­di­dade
      22 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Confi­gu­ração
    • Com símbolo táctil
      Não
    • Sistema
      S.x/B.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16258989
    PDF
    Relatório de RoHS 16258989
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 16258989 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 16258989

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 16258989 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 16258989

      S.1/B.x - tecla dupla estores, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,35 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WDE385103 - Comando de chave para estores, unipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
      WDE385103
      Comando de chave para estores, unipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
      Preço
      24,28 €
      / Uni. *
      24,28 €
      / Uni. *
    • 2
      503404 - Interruptor de grupo, embutido, módulos, 4 contatos, 10A/250V, IP20
      503404
      Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
      Preço
      22,40 €
      / Uni. *
      22,40 €
      / Uni. *
    • 3
      2930 - Relé de corte
      2930
      Relé de corte
      Preço
      79,25 €
      / Uni. *
      79,25 €
      / Uni. *
    • 4
      85741182 - S.1 - prog. horário est, creme
      85741182
      S.1 - prog. horário est, creme
      Preço
      104,01 €
      / Uni. *
      104,01 €
      / Uni. *
    • 5
      85241185 - S.1/B.3/B.7 - teclas estores, antr mate
      85241185
      S.1/B.3/B.7 - teclas estores, antr mate
      Preço
      57,80 €
      / Uni. *
      57,80 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A