A tecla S.1/B.3/B.7 em branco polar, brilhante, pertence ao programa de interruptores Berker e atende à classificação IP20 para proteção contra corpos estranhos. Ideal para ambientes internos secos, ela facilita a instalação de interruptores e botões por meio de uma montagem simples e alta qualidade de material.
EAN
4011334277170
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Tecla S.1/B.3/B.7 branco polar, brilhante 16208989
Preço
1,77 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
198 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
Dimensões
-
Altura54,90 mm
-
Largura55,70 mm
-
Profundidade22 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16208989
S.1/B.x - tecla simples, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Mais transferências