TS - centro vidro 8 BP facetado, transp 1388

EAN
4011334253747
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
288,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    5 mm
  • Comprimento do parafuso
    25 mm
  • Altura
    160 mm
  • Largura
    86 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    Claro
  • Cor
    Natural
Instalação, montagem
  • parafusos / chave de parafusos
    com chave de parafusos ; Cada com 2 parafusos 3,5 x 25 mm em cromado, dourado e aço inoxidável
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal ; fixação de fixação
Equipamento
  • subchapa
    com base de plástico em branco
Segurança
  • textimpactstrength
    IK02
Identificação
  • Série de design principal
    Berker TS
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA