S.1/B.x - espelho tom.altifalante, branc 11968989
Preço
4,83 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
190 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada para altifalante
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade16 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11968989
S.1/B.x - espelho tom.altifalante, branc
PDF
Mais transferências