![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
S.1/B.x - espelho tom.altifalante, creme 11968982
EAN
4011334279112
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
4,47 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco
-
CorBranco
-
Cor RALRAL 1013 - Branco pérola
-
Materialtermoplástico
Instalação, montagem
-
abertura1 abertura para remoção por pancada
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalBerker S.1/B.3/B.7
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências