S.1/B.x - espelho tom.altifal., antrc mt 11961606
EAN
4011334221265
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
6,60 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
450502
Tomada altifalante hi-fi, simples
39,43 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada para altifalante
Dimensões
-
Largura55 mm
-
Altura55 mm
-
Profundidade16 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.