K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., inox lac 11827004
EAN
4011334275589
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
17,83 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
Dimensões
-
Largura70,50 mm
-
Altura55,50 mm
-
Profundidade14 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
Código RAL9022
-
MaterialAço inoxidável, Termoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Textos
-
EtiquetaCom porta-etiqueta
-
Séries relacionadasBerker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências