K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., alum lac 11827003
Preço
19,28 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WDF4717S
Suporte OEM RJ45 duplo, preto
5,93 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura70,50 mm
-
Profundidade14 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos2
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11827003
K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., alum lac
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Mais transferências