Armário de distribuição modular
Barramentos de ligação rápida do tipo KN para terra (PE) fornecidos:
- 2 filas (48 módulos): 6 x 25mm2 + 20 x 4mm2
- 3 filas (72 módulos): 10 x 25mm2 + 34 x 4mm2
- 4 filas (96 módulos): 11 x 25mm2 + 37 x 4mm2
- 5 filas (120 módulos): 11 x 25mm2 + 37 x 4mm2
- 6 filas (144 módulos): 18 x 25mm2 + 60 x 4mm2
- 7 filas (168 módulos): 18 x 25mm2 + 60 x 4mm2
Gama
-
Armários vega D
- Armários completos para encastrar
- Armários por completar para encastrar
- Armários completos para superfície
- Armário de distribuição modular
- Portas opacas
- Portas transparentes
- Fechaduras
- Placas passa-cabos
- Grelha de ventilação lateral
- Kit de associação vertical ou horizontal
- Pata de fixação mural
- Separador horizontal isolante
- Calha de cablagem horizontal
- Calha de cablagem vertical
- Guia-fios verticais
- Braçadeiras guia-fios horizontais
- Acessórios e mecanismos gallery
- Armários por completar para superfície
- Acessórios para armários vega D