Armários por completar para superfície
Características:
- Armário de distribuição semi-equipado por completar
- Equipado de origem com unidades de equipamento para aparelhos modulares
- Para completar com unidades de equipamento à escolha (150mm ou 300mm)
- Capacidade de 24 módulos por fila, de 2 a 7 filas (0 a 120 módulos)
- Chassis extraível, com distância entre eixos das calhas DIN de 150mm
- Aro de remate metálico amovível, com fixação ao fundo
- Tampas com parafusos ¼ de volta
- IP30 - IK07 (sem porta), IP41 - IK08 (com porta)
- Classe II de isolamento
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 400V AC
- In ≤ 160A
- Material auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-1/-2/-3
Fornecimento:
- Barramentos de ligação rápida tipo KN para terra (PE)
- Máscaras (24 módulos)
- Porta esquema flexível
- Suporte de amarração para cabos
- Etiquetas para identificação de circuitos
- Guia-fios verticais
- Placa passa-cabos removível
Gama
-
Armários vega D
- Armários completos para encastrar
- Armários por completar para encastrar
- Armários completos para superfície
- Armários por completar para superfície
- Armário semi-equipado
- Unidades de equipamento para aparelhos modulares
- Unidades de equipamento para bornes
- Unidades de equipamento para modulares e bornes
- Unidades de equipamento para aparelhos gerais
- Unidades de equipamento com platina perfurada
- Platinas metálicas e tampas opacas
- Portas opacas
- Portas transparentes
- Fechaduras
- Placas passa-cabos
- Grelha de ventilação lateral
- Kit de associação vertical ou horizontal
- Patas de fixação mural
- Separador horizontal isolante
- Calha de cablagem horizontal
- Calha de cablagem vertical
- Guia-fios verticais
- Braçadeiras guia-fios horizontais
- Acessórios e mecanismos gallery
- Acessórios para armários vega D