Altura 1250mm, prof. 275mm, porta transparente
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
-
Armários universo IP55
- Armários universo IP55 Classe II
- Altura 500mm, prof. 275mm
- Altura 650mm, prof. 275mm
- Altura 800mm, prof. 275mm
- Altura 950mm, prof. 275mm
- Altura 1100mm, prof. 275mm
- Altura 1250mm, prof. 275mm
- Altura 1400mm, prof. 275mm
- Altura 1400mm, prof. 400mm
- Altura 1550mm, prof. 275mm
- Altura 1700+100mm, prof. 275mm
- Altura 1700+200mm, prof. 275mm
- Altura 1850+100mm, prof. 275mm
- Altura 1850+200mm, prof. 275mm
- Altura 1850+100mm, prof. 400mm
- Altura 1850+200mm, prof. 400mm
- Altura 650mm, prof. 275mm, porta transparente
- Altura 950mm, prof. 275mm, porta transparente
- Altura 1250mm, prof. 275mm, porta transparente
- Altura 1550mm, prof. 275mm, porta transparente
- Altura 1850+100mm, prof. 275mm, porta transparente
- Altura 1850+200mm, prof. 275mm, porta transparente
- Altura 1850+100mm, prof. 400mm, porta transparente
- Altura 1850+200mm, prof. 400mm, porta transparente
- Armários universo IP55 Classe I
- Acessórios para universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários