Largura 550mm, porta opaca
Barramentos de ligação rápida fornecidos:
- FWU32M2: PE (2 x KN22E)
- FWU42M2: PE (KN22E + KN26E)
- FWU52M2: PE (KN22E + KN26E)
- FWU62M2: PE (3 x KN22E + KN99E)
- FWU72M2: PE (3 x KN22E + KN99E)
Gama
- Armários vega D
-
Armários FW
- Para encastrar, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Para encastrar, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 150mm entre calhas
- Acessórios para armários de encastrar
- Acessórios para armários de superfície
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários