Para superfície, 26M por fila e 125mm entre calhas
Características:
- Armário de distribuição metálico, pronto a electrificar
- Equipado de origem com unidades de equipamento para aparelhos modulares
- Capacidade de 26 módulos por fila, de 3 a 7 filas (78 a 182 módulos)
- Chassis extraível, com distância entre eixos das calhas DIN de 125mm
- Porta opaca ou transparente, reversível, com punho integrado não saliente
- Tampas plásticas com parafusos ¼ de volta
- IP44 - IK09
- Classe II de isolamento
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 400V AC
- In ≤ 125A
- Material auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-1/-2/-3
Fornecimento:
- Barramentos de ligação rápida tipo KN, para terra (PE)
- Pés de suporte em material plástico
- Placa passa-cabos flexível na zona superior e inferior
Filtros
Gama
- Armários vega D
-
Armários FW
- Para encastrar, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Para encastrar, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 150mm entre calhas
- Acessórios para armários de encastrar
- Acessórios para armários de superfície
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários