Placas passa-cabos
- Para substituir a placa passa-cabos fornecida de origem
- Material plástico, fixação por encaixe
- FZ468N, placa lisa sem pré-cortes
- FZ460N, placa lisa com pré-cortes para bucins métricos com 15 entradas M16 a M50
- FZ425, placa com pré-cortes para tubos com 23 entradas de Ø 12 a 47mm
- FZ426, placa com membrana flexível para cabos com 46 entradas de Ø 5 a 37mm
- FZ428, placa com membrana flexível para cabos com 20 entradas de Ø 5 a 11,5mm
- FZ401, conjunto de tampas para tapar as entradas flexíveis
Filtros
Gama
- Armários vega D
-
Armários FW
- Para encastrar, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Para encastrar, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 150mm entre calhas
- Acessórios para armários de encastrar
- Acessórios para armários de superfície