Aparelhagem Mural

Do clássico ao moderno: A Berker oferece diversos designs com muitas séries que oferecem uma seleção de diferentes cores e materiais. Assim, cada linha arquitetónica pode ser aperfeiçoada até ao mais ínfimo pormenor.

Berker S.1

A série S.1 da Hager significa padrão. Esta série exprime simplicidade, funcionalidade e intemporalidade.

Berker B.3

A série B.3 da Hager é constituída por quadros em alumínio disponíveis em muitas cores diferentes.

Berker B.7

Os quadros com dimensões maiores e diferentes tipos de material conferem à sua instalação um aspeto distinto.

Berker Q.1

Série Q.1 Hager: uma vez tocada, nunca mais esquecida. Nota-se a diferença ao primeiro toque. Graças ao acabamento especial da sua superfície, tem um toque aveludado.

Berker Q.3

Robusta, não há outra palavra que descreva melhor a série Q.3 Hager. Material delicado e suave mas, ao mesmo tempo, muito durável e resistente a riscos.

cubyko

Resistente a todas as estações do ano, a cubyko é a gama de aparelhagem estanque e destaca-se, também, pelo seu design adaptado a todos os ambientes.

Berker Q.7

Aparelhagem mural que flutua na parede? É possível com os quadros Q.7, em que uma base transparente é combinada com materiais plásticos ou reais.

lumina soul

lumina soul padrão de a alta
qualidade. Com um design elegante e intemporal adaptado a qualquer ambiente e estilo de vida atual.

Berker K.1

Menos é mais - A aparelhagem berker K.1 aperfeiçoou a arte do minimalismo. E isso torna-a na escolha acertada para todos os interiores clássicos e intemporais.

Berker K.5

Contornos claros. Design consistente. E uma superfície em aço inoxidável robusto: berker K.5 possui um design de grande qualidade que, mesmo com o passar dos anos, continua perfeitamente atual.

Berker R.1

Agradável à primeira vista: A R.1 combina peças centrais redondas com o contorno suave do quadro com cantos arredondados. Isto confere-lhe um aspeto clássico, mas contemporâneo.

Berker R.3

Quadro quadrado, centros redondos - a R.3 privilegia os contrastes. Os quadros com arestas vivas conferem-lhe um aspeto verdadeiramente distinto.

Berker R.8

Com o seu quadro eleganteem vidro de 3 mm de espessura, a R.8 é uma das gamas de aparelhagem mais finas do mercado.

Berker série 1930

Série 1930: um visual clássico com tecnologia moderna.

Vidro da série Berker

O design clássico e a transparência do vidro ajudá-lo-ão a criar um interior verdadeiramente único, intemporal e elegante.

Berker série R.classic

Plástico? Vidro? Alumínio? Aço inoxidável? Ou melhor, sem qualquer quadro? Isto é possível com a série R.classic

Berker TS

Opostos harmoniosamente combinados: O design do botão de pressão Berker TS é simples, mas, ao mesmo tempo, extravagante.

Berker Integro

Grande tecnologia num espaço pequeno: O Berker Integro é a solução perfeita para todas as situações em que os interruptores e as tomadas convencionais são demasiado grandes.

Sistemas de ligação

Para aplicações especiais: soluções de instalação especiais, tomadas CEE e produtos para a ligação à terra de aparelhos médicos, também fazem parte da gama de aparelhagem Berker.

berker integro e encastrada IP44

De montagem encastrada a gama de encastrar IP44 e berker integro oferecem muitas funções para utilização no exterior, com quadros em várias cores e juntas de estanqueidade.

gallery

Com o seu formato de 45x45mm, a gama gallery adapta-se a todas as instalações.