Pokrywa uchylna do płyt­kiego montażu BDE04

  • wymiary zewnętrzne: 261 x 161 mm
  • wymiary montażowe: 247 x 147 mm
  • minimalna głębokość montażowa: 50 mm
  • Materiał: Poliamid (PA)
  • Bezhalogenowe: TAK
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Kategoria