Płytka teleinformatyczna czołowa-montażowa 45x45mm
- płytka teleinformatyczna 45x45mm do montażu w adapterze GBMAR5045
- do 2 modułów danych RJ45 Reichle & De-Massari
- przeznaczony do zastosowania: modułu przyłączeniowego, kat. 5e, 1RJ45/s R925370
- Moduł przyłączeniowy, Cat. 6, 1 x RJ45/s R302372
- Moduł przyłączeniowy, Cat. 5e, 1 x RJ45/u R925371
- Moduł przyłączeniowy, Cat. 6, 1 x RJ45u R302373
- Oryginalne akcesoria RDM & IBM jak kodowanie, osłona przeciwpyłowa itp. są zdejmowalne
- Materiał: poliamid (PA)
- Kolor: biały
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
-
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy pełne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, kwadratowe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, okrągłe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, akcesoria
- tehalit.VE-EE Pierścienie obniżające do pokryw uchylnych
- tehalit.VE-EE Puszki napodłogowe do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki do podłóg czyszczonych na sucho
- Pokrywa uchylna do płytkiego montażu Q08
- Pokrywa pełna do płytkiego montażu Q08
- Pokrywa uchylna do płytkiego montażu KDE04
- Pokrywa uchylna do płytkiego montażu BDE04
- Obudowa z gniazdami 2 x SCHUKO
- Obudowa do gniazd 2 x 50x50 (2p+z / teleinformatycznych
- Adapter / redukcja z 50x50 na 45x45
- Płytka teleinformatyczna czołowa-montażowa 45x45mm
- Adapter 45x45 do gniazd teleinformatycznych
- Płytka montażowa RJ45
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66
- tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych