Pokrywa pełna do płyt­kiego montażu Q08

  • wymiary zewnętrzne: 314 x 314 mm
  • wymiary montażowe: 294 x 294 mm
  • minimalna głębokość montażowa: 50 mm
  • Materiał: Poliamid (PA)
  • Bezhalogenowe: TAK
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Kategoria