Podłogowy punkt zasilania do podłóg czysz­czonych na mokro IP66 z tubusem z polia­midu VANR12

  • zewnętrzna średnica: 325 mm
  • średnica montażu: 306 mm
  • minimalna głębokość montażowa: 105-115 mm
  • pokrywa pod wykładzinę: 3 mm
  • Materiał: aluminium
  • podłogowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
  • ochrona IP 66
  • obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 – 500 N), (6.103 – 5000 N) warunek zapewniony:
    - zastosowanie gotowego otworu w betonie
    - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
    - zastosowanie uniwersalnej puszki podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmacnianą pokrywą montażową
  • kompletna pokrywa z aluminium do klejenia wykładziny o grubości do 3 mm
  • do 12 aparatów w 3 puszkach GTVR400, GBVR400 lub GTVD300
  • stopniowe obniżanie puszek GTVR400, GBVR400, GTVD300 do 18 mm
  • zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
  • wejście kabli tubusa z poliamidu jest zintegrowany w pokrywie i może być stosowany przez przebudowę o 180° jako wyjście kabli
  • w zestawie wazelina do smarowania uszczelek zamontowanych w punkcie zasilania
  • zestaw nie zawiera uszczelniacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą do zachowania IP66 – uszczelnienie we własnym zakresie
  • wysokość montażowa od 105 mm do GBVR400 i GTVD300
  • wysokość montażowa od 115 mm do GTVR400

Wypełnienie:

  • HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
  • BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Kategoria