Podłogowy punkt zasilania do podłóg czysz­czonych na mokro IP66 do zamon­to­wania tubusa z alumi­nium VANR06

  • zewnętrzna średnica: 253 mm
  • średnica montażu: 242 mm
  • minimalna głębokość montażowa: 90-95 mm
  • pokrywa pod wykładzinę: 3 mm
  • Materiał: aluminium
  • podłogowy punkt zasilania z aluminium do podłóg czyszczonych na mokro
  • ochrona IP 66
  • obciążalność zgodna z normą EN 50085-2-2 (6.102 – 3000 N), (6.103 – 10 kN) warunek zapewniony:
    - zastosowanie gotowego otworu w betonie
    - zastosowanie systemu szalunkowego ze styropianu
    - zastosowanie uniwersalnej puszki podłogowej wraz ze wspornikami do systemu 20 kN oraz wzmacnianą pokrywą montażową
  • kompletna pokrywa z aluminium do klejenia wykładziny o grubości do 3 mm
  • do 6 aparatów w 2 puszkach GTVR300, GBVR300 lub GTVD200
  • stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
  • zestaw mocujący do podwójnej podłogi na zamówienie
  • wejście kabli tubusa z aluminium – opcjonalnie na zamówienie
  • w zestawie wazelina do smarowania uszczelek zamontowanych w punkcie zasilania
  • zestaw nie zawiera uszczelniacza do uszczelnienia przestrzeni między puszką a podłogą dla zachowania IP66 – uszczelnienie we własnym zakresie
  • wysokość montażowa od 90 mm do GBVR300 i GTVD200
  • wysokość montażowa od 95 mm do GTVR300

Wypełnienie:

  • HB - z zestawem mocującym do podłóg podniesionych
  • BD - z zestawem mocującym do puszek podłogowych
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Kategoria