Pokrywa montażowa stalowa wzmocniona, rozmiar 3
- do instalacji pokryw uchylnych lub pokryw pełnych, do budowy kolumn instalacyjnych lub jako pokrywa zaślepiająca
- wyposażona w nagwintowane tulejki (M8) pod kołki gwintowane (śruby poziomujące), wsporcze
- kołki gwintowane (śruby poziomujące) - zamawiane oddzielnie
- materiał: blacha stalowa, ocynkowana (ocynkowanie wg DIN EN 10327)
- grubość materiału: 4 mm
- wymagana do systemu 20 kN
- wymiar: 360 x 360 mm
Filtr
Kategoria
-
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 190 mm
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 240 mm
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 340 mm
- tehalit.UK Uniwersalne puszki podłogowe
- tehalit.UK Uniwersalne puszki podłogowe, akcesoria
- Pokrywa montażowa, rozmiar 2
- Pokrywa montażowa, rozmiar 3
- Pokrywa montażowa stalowa wzmocniona, rozmiar 3
- Rama podwyższająca
- Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA
- Wspornik do puszek podłogowych systemu 20 kN
- tehalit.UK System szalunkowy do pokryw uchylnych i kaset poziomujących
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych