Zaślepka gniazd 45x45 / 22,5x45
- zaślepka do gniazd 45 x 45
- wymiary modulu 1- krotnego: 45 x 22,5 mm
- wymiary modułu 2-krotnego: 45 x 45 mm
- Materiał: poliamid (PA)
- Bezhalogenowe: tak
- Kolor: biały
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
-
tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.GB-EG Urządzenia instalacyjne - puszki montażowe kompletne i puste
- Puszka montażowa VQ12,VR12 lub VR10 (środkowa)
- Puszka montażowa VQ06, VR06 lub VR10 (prawa lub lewa)
- Przegroda do GTVR300/400 PC/ABS
- Ramka 48 x 48 mm
- Puszka montażowa VQ12, VR12 lub VR10 (środkowa)
- Puszka montażowa VQ06, VR06 lub VR10 (prawy lub lewy)
- Przegroda do GBVR300/400 PA
- Ramka 45 x 45 mm
- Zaślepka gniazd 45x45 / 22,5x45
- Ramka 48 x 48 mm
- Zaślepka 48 x 48 mm
- tehalit.GB-EG Urządzenia instalacyjne, gniazda z uziemieniem 33˚
- tehalit.GB-EG Urządzenia instalacyjne Gniazda Schuko 33˚, ochrona przepięciowa
- tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć z sygnalizacją akustyczną do puszek podpodłogowych
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe do instalacji teletechnicznych, płytki montażowe
- tehalit.GB-EG Uchwyty gniazd siłowych i gniazda siłowe z kołnierzem
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych