Profil boczny długość 2400 mm
- wytłaczany profil aluminiowy
- jako element dodatkowy do podstawy kanału 1-stronnego
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
-
tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 70mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Pokrywy z otworem montażowym do kanałów 1-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Akcesoria
- Profil boczny długość 2400 mm
- Profil boczny długość 100 mm
- Przegroda z PVC
- Podstawa przegrody z PVC
- Przewód uziemiający system kanałów
- Łącznik prosty
- Łącznik kątowy 90˚
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z aluminium
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z tworzywa PVC
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych